??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212543 - SF-M SET
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212543
Artikelnummer des Herstellers
1212543
Kurzbeschreibung
Werkzeug-Set
Langbeschreibung
Werkzeug-Set
Herstellertypbezeichnung
SF-M SET
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356589789
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
flexibel
Nein
magnetisch vorhanden
Nein
Schaftlänge
116.500 mm
T-Griff vorhanden
Ja
GTIN
4046356589789
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug-Set
Herstellerproduktbeschreibung
Bit-Schraubendreher-Set mit Schnellwechselfutter, 89 mm lange Schlitz-/ Kreuz- (PZ und PH)/ Hex /Torx®-Bits, 17-tlg., in Gürtel-Falttasche, Inhalt: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89
Herstellerprodukttyp
SF-M SET
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1212543
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
82054000
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft