??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212485 - MICROFOX-E ESD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212485
Product number of the Manufacturer
1212485
Description short
Pince coupante frontale
Description long
Pince coupante frontale, normes/prescriptions: DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
Manufacturer Type Description
MICROFOX-E ESD
Preview
GTIN-Code
4046356527170
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
longueur
125 mm
poids net
96.200 g
VDE tested
No
isolation protection (1000 V) present
No
grip casing
multi component sleeves
ESD proved
Yes
insulated (according to norm)
Yes
GTIN
4046356527170
Manufacturer product designation
Pince coupante frontale
Manufacturer product description
Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Product type
MICROFOX-E ESD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
82032000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !