??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212485 - MICROFOX-E ESD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212485
Artikelnummer des Herstellers
1212485
Kurzbeschreibung
Frontschneider
Langbeschreibung
Frontschneider, Normen/Bestimmungen: DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
Herstellertypbezeichnung
MICROFOX-E ESD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356527170
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Länge
125 mm
Nettogewicht
96.200 g
VDE-geprüft
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
ESD-geprüft
Ja
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
GTIN
4046356527170
Herstellerproduktbezeichnung
Frontschneider
Herstellerproduktbeschreibung
ESD Elektronik-Vornschneider, ohne Fase, mit Öffnungsfeder
Herstellerprodukttyp
MICROFOX-E ESD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
82032000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft