??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212225 - TSD-M 3NM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212225
Product number of the Manufacturer
1212225
Description short
Tournevis dynamométrique
Description long
Tournevis dynamométrique, noir
Manufacturer Type Description
TSD-M 3NM
Preview
GTIN-Code
4046356455565
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
longueur
150 mm
longueur totale
150 mm
Longueur de la lame
0 mm
thickness of blade
0 mm
Largeur de la lame
0 mm
Couple max.
3 0173-1#05-AAA212#003
size of hexagon socket
6.300 mm
GTIN
4046356455565
Manufacturer product designation
Tournevis dynamométrique
Manufacturer product description
Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 1,2 à 3 Nm
Product type
TSD-M 3NM
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
82054000
Country of origin
CZ
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !