??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1211460000 - PAP PRV/PPV8 GR
Спецификация
Weidmueller 1211460000
Preview
Manufacturer Product ID
1211460000
Manufacturer Type Description
PAP PRV/PPV8 GR
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 120 mm x 3 mm, серый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4032248113446
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
gray
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
3 mm
Mass
0.010 kg
height
120 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей