??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1211-36 - Montage béton Boîte pr éclairage mural
Nomenclature
1211-36
Référence
1211-36
LOD Level
Désignation
Montage béton Boîte pr éclairage mural, Prefix 35, ouverture de sortie Ø=35 mm, une pièce avec la partie avant moulé
Orifice
35 mm
Profondeur
95 mm
Largeur
290 mm
for concrete covers
20-60 mm
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu‘à Ø 25 mm
6
EAN-Code
4013456545632
Poids net
81.100 g
Volume
2.064 L
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés