??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1211-36 - Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose
Stückliste
1211-36
Bestellnummer
1211-36
LOD Level
Bezeichnung
Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose, Prefix 35, Auslassöffnung Ø 35 mm, 1-teilig mit angespritztem Frontteil
Auslassöffnung Ø
35 mm
Tiefe
95 mm
Breite
290 mm
für Betonüberdeckungen
20-60 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
6
EAN-Code
4013456545632
Einzeln-Nettogewicht
81.100 g
Einzeln-Volumen
2.064 L
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen