??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1211-32 - B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm
Stückliste
1211-32
Art.-Nr.
1211-32
EAN-Code
4013456551404
Bezeichnung
B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm
Detaillierungsgrad
für Betondeckungen
20 - 60 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Mit den B1 Prefix®-Wandauslassadaptern lassen sich die End- und Übergangstüllen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° einfach und schnell an der Bewehrung zur Gegenschalungsseite befestigen. Sie verfügen über zwei stabile gegenüberliegende Aufnahmen zur Verrastung der neuen Prefix®-Systemflügel. · Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager · Für Sichtbetoninstallationen zur GegenschalungMit den B1 Prefix®-Wandauslassadaptern lassen sich die End- und Übergangstüllen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° einfach und schnell an der Bewehrung zur Gegenschalungsseite befestigen. Sie verfügen über zwei stabile gegenüberliegende Aufnahmen zur Verrastung der neuen Prefix®-Systemflügel. · Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager · Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen