??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1211-00 - B1 Prefix®-Systemflügelset
Stückliste
1211-00
Art.-Nr.
1211-00
EAN-Code
4013456551367
Bezeichnung
B1 Prefix®-Systemflügelset
Detaillierungsgrad
Length
103 mm
Breite
49 mm
Höhe
36 mm
Anzahl Flügel
2
für Betondeckungen
20-60 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Die B1 Prefix®-Systemflügel ermöglichen eine einfache und schnelle Befestigung an der Bewehrung und somit eine optimale Montage zur Gegenschalungsseite sowie bei freistehender Bewehrung und auch bei Gleit- oder Wanderschalungsfertigungen. Alle Wandanwendungen des neuen B1 Programms verfügen über Aufnahmen zur Verrastung zweier Prefix®-Systemflügel und lassen sich somit einfach und schnell für die Montage zur Gegenschalungsseite ertüchtigen. · Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager · Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik, beide Hände frei zur Befestigung mit Rödeldraht · Ausgeprägtes Wellenprofil sowie zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für die sichere Befestigung mittels Rödeldrahlt · Kombinierbar bei der Verwendung mit Wand- und Deckenübergängen · Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung · Verwendbar für Betonüberdeckungen von 20 - 60 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen