KANA120A29D27
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.120
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/a_type/120a_semi_f.prj},{NB=KANA120A29D27__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=120A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=352.39},{DO=373},{T=23.5},{DR=22.230},{MAT=None},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
120A_semiF - Mounting holes
Bill of material
KANA120A29D27
Type
120A
Number of teeth
29
29
Pitch dia
352.39
352.39
mm
Teeth bottom dia
330.16
330.16
mm
Caliper dia
329.64
329.64
mm
Outer dia
373
373
mm
Width of teeth
23.5
mm
Hardeningtempering
None
Comments hardeningtempering
Bore
mm
값 입력 SD
Bore
mm
cm
inch
ft
확인
Bore allowance symbol
H
D
E
F
G
Js
K
M
N
H
D
E
F
G
Js
K
M
N
Bore allowance class
7
6
8
9
10
7
6
8
9
10
Bore allowance
0/+21
0/+21
μm
Number of mounting holes
No symbol : No
1
2
3
4
5
6
No symbol : No
1
2
3
4
5
6
Type of holes
N/A
N/A
Hole dia
0.0
0.0
mm
Mouting hole allowance
0/+0.1
0/+0.2
0/+0.1
0/+0.2
μm
Tapped hole size
N/A
N/A
PCD of mounting holes
0.0
0.0
mm
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성