??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1208430000 - CC 85/54 MC NE BL
Stückliste
Weidmueller 1208430000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1208430000
Herstellertypbezeichnung
CC 85/54 MC NE BL
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248100286
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.012 kg
Tiefe
0.800 mm
Höhe
54 mm
Breite
85.400 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen