??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1208394 - SAC-12P-MS/ 1,5-35T/FRC8 SH SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1208394
Artikelnummer des Herstellers
1208394
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellertypbezeichnung
SAC-12P-MS/ 1,5-35T/FRC8 SH SCO
Internationale Artikelnummer
4063151277833
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
81
Bemessungsspannung
30 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
not relevant
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Verwendung für Produkt
schleppkettentauglich
Nein
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151277833
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 5,0 m
Herstellerprodukttyp
SAC-12P-MS/ 1,5-35T/FRC8 SH SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft