??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1208103 - FOC-PT9:LC-OM3/2.5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1208103
Artikelnummer des Herstellers
1208103
Kurzbeschreibung
LWL-Leitung
Langbeschreibung
LWL-Leitung, Bauform: LC, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, Anschlussart: LC, Kabelabgang: gerade, Farbe: türkis
Herstellertypbezeichnung
FOC-PT9:LC-OM3/2.5
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151276836
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4063151276836
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Leitung
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Leitung, Bauform: LC, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, Anschlussart: LC, Kabelabgang: gerade, Farbe: türkis
Herstellerprodukttyp
FOC-PT9:LC-OM3/2.5
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen