??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1206175 - PPS STANDARD M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1206175
Product number of the Manufacturer
1206175
Description short
Outil de coupe
Description long
Outil de coupe, noir
Manufacturer Type Description
PPS STANDARD M
Preview
GTIN-Code
4017918163280
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
max. thickness of material
1.500 mm
GTIN
4017918163280
Manufacturer product designation
Outil de coupe
Manufacturer product description
Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‑CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons
Product type
PPS STANDARD M
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
82034000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !