??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1205490000 - A2LC/50S/NPT2-M50F-WM
Stückliste
Weidmueller 1205490000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1205490000
Herstellertypbezeichnung
A2LC/50S/NPT2-M50F-WM
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118078442
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Anschlussgewinde
2 Zoll NPT
max. Dichtwert
38.200 mm
min. Dichtwert
31.500 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
Gewindelänge Anschlussgewinde
19.200 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing vernickelt
Gesamthöhe
57.300 mm
Farbe
grau
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.670 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen