??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1205450000 - A2LC/16/NPT3/4-M20F-WM
Lista materiałowa
Weidmueller 1205450000
Preview
Manufacturer Product ID
1205450000
Manufacturer Type Description
A2LC/16/NPT3/4-M20F-WM
Description short
Iskrobezpieczna dławnica kablowa (metal) proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ID min. 4.50 - ID max. 8.70 mm, mosiądz, niklowany
Description long
Dławnica kablowa do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex e i Ex d). Dławnica kablowa może być stosowana z kablami uzbrojonymi lub nie uzbrojonymi.
GTIN-Code
4050118078381
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
mounting thread
3/4 Zoll NPT
max. sealing range
8.700 mm
min. sealing range
4.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
thread length connection thread
13.900 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
overall height
53.800 mm
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.120 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD