??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
Stückliste
1204-34
Art.-Nr.
1204-34
Bezeichnung
Betonbau End- und Übergangstülle, für M25 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, Ø 41 x 41 mm
Detaillierungsgrad
Durchmesser
35 mm
Höhe
36 mm
DIN EN Rohr Ø
25 mm
Anzahl Teile
2
Sichtbare Fläche Ø
28 mm
Einzeln-Nettogewicht
9.400 g
Einzeln-Volumen
0.101 l
EAN-Code
4013456353206
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
End- und Übergangstülle für Rohre Durchmesser 25 mm, Ortbeton (1204-34) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm, Durchmesser x Höhe: 35 x 36 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Durchmesser 28 mm Hersteller/Typ Kaiser Art.-Nr. 1204-34
ETIM 40
EC001796
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen