??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1204-24 - Calcestruzzo tassello finale / di raccor
Lista materiale
1204-24
Art. No.
1204-24
Designazione
Calcestruzzo tassello finale / di raccor, per tubi M20, intonacati, 2 pezzi, Ø 30 x 32 mm
Livello di dettaglio
Diameter
30 mm
Altezza
32 mm
DIN EN conduit Ø
20 mm
Numero di viti
2
Visible area Ø
23 mm
Peso netto individuale
5.968 g
Singolo volume
0.037 l
EAN-Code
4013456352704
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
End and transition bush for conduits diameter 20 mm, on-site mixed concrete (1204-24) made of plastic, halogen-free, fire-resistance 650°C, for connection of installation conduits or as wall or ceiling exit for nailing to the on-site concrete formwork, sealed on the formwork side with plaster skin, 2-part, for DIN EN conduits diameter 20 mm, diameter x height: 30 x 32 mm, visible area after formwork striking diameter 23 mm Manufacturer/Type Kaiser Art. No. 1204-24
ETIM 40
EC001796
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD