??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1203-28 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
Nomenclature
1203-28
No art.
1203-28
Désignation
Mont bét douilles sortie&intermédiaires, pour des tuyaux M40 avec enduit injecté, une pièce, 95 x 65 x 70 mm
level of detail
Longueur
95 mm
Breite
65 mm
Hauteur
70 mm
DIN EN conduit Ø
40 mm
Nombre de pièces
1
Surface visible Ø
95 x 65 mm
Poids net
48 g
Volume
0.508 l
EAN-Code
4013456253117
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC001796
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés