??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1203-28 - Conc. const. end and transition bush
Bill of material
1203-28
Art. No.
1203-28
Type
Conc. const. end and transition bush, for M40 conduit, with plaster skin, 1-part, 95 x 65 x 70 mm
Level of Details
Length
95 mm
Width
65 mm
Height
70 mm
DIN EN conduit Ø
40 mm
Number of parts
1
Visible area Ø
95 x 65 mm
Individual net weight
48 g
Single volume
0.508 l
EAN-Code
4013456253117
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC001796
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей