??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
Stückliste
1203-28
Art.-Nr.
1203-28
Bezeichnung
Betonbau End- und Übergangstülle, für M40 Rohre, mit Putzhaut, 1-teilig, 95 x 65 x 70 mm
Detaillierungsgrad
Länge
95 mm
Breite
65 mm
Höhe
70 mm
DIN EN Rohr Ø
40 mm
Anzahl Teile
1
Sichtbare Fläche Ø
95 x 65 mm
Einzeln-Nettogewicht
48 g
Einzeln-Volumen
0.508 l
EAN-Code
4013456253117
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC001796
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen