??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1202-34 - Montage en béton Tube coudé 30°
Nomenclature
1202-34
No art.
1202-34
Désignation
Montage en béton Tube coudé 30°, pour des tuyaux M25 avec enduit injecté, deux pièces, 72 x 35 x 78 mm
level of detail
Longueur
72 mm
Largeur
35 mm
Hauteur
78 mm
DIN EN conduit Ø
25 mm
Nombre de pièces
2
Surface visible Ø
28 mm
Poids net
9.500 g
Volume
0.011 l
EAN-Code
4013456355569
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Wall and ceiling transition 30° for conduits diameter 25 mm, on-site mixed concrete (1202-34), plastic, halogen-free, fire-resistance 650°C, for connecting installation conduits or as a wall or ceiling exit, for fixing nails on on-site mixed concrete formwork, with support element attachment Diameter 20 mm for fitting to the opposing formwork, to the formwork side, sealed with plaster skin, 2-part, for DIN EN conduits diameter 20 mm, Length x Width x Height: 72 x 35 x 78 mm, visible surface after striking of formwork Ø 28 mm Kaiser Art. No.: 1202-34
ETIM 40
EC001796
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés