??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Stückliste
1202-34
Art.-Nr.
1202-34
Bezeichnung
Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°, für M25 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, 72 x 35 x 78 mm
Detaillierungsgrad
Länge
72 mm
Breite
35 mm
Höhe
78 mm
DIN EN Rohr Ø
25 mm
Anzahl Teile
2
Sichtbare Fläche Ø
28 mm
Einzeln-Nettogewicht
9.500 g
Einzeln-Volumen
0.011 l
EAN-Code
4013456355569
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 25 mm, Ortbeton (1202-34) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm, Länge x Breite x Höhe: 72 x 35 x 78 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 28 mm Kaiser Artikel-Nr. 1202-34
ETIM 40
EC001796
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen