??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1202-29 - Montage en béton Tube coudé 30°
Nomenclature
1202-29
No art.
1202-29
Désignation
Montage en béton Tube coudé 30°, pour des tuyaux M32 avec enduit injecté, deux pièces, 80 x 41 x 83 mm
level of detail
Longueur
80 mm
Largeur
41 mm
Hauteur
83 mm
DIN EN conduit Ø
32 mm
Nombre de pièces
2
Surface visible Ø
35 mm
Poids net
25.000 g
Volume
0.266 l
EAN-Code
4013456350212
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Wall and ceiling transition 30° for conduits diameter 32 mm, on-site mixed concrete (1202-29), plastic, halogen-free, fire-resistance 650°C, for connecting installation conduits or as a wall or ceiling exit, for fixing nails on on-site mixed concrete formwork, with support element attachment Diameter 20 mm for fitting to the opposing formwork, to the formwork side, sealed with plaster skin, 2-part, for DIN EN conduits diameter 32 mm, Length x Width x Height: 80 x 41 x 83 mm, visible surface after striking of formwork Ø 35 mm Manufacturer / Type Kaiser Art. No.: 1202-29
ETIM 40
EC001796
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés