??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1202-29 - Montage en béton Tube coudé 30°
Nomenclature
1202-29
No art.
1202-29
Désignation
Montage en béton Tube coudé 30°, pour des tuyaux M32 avec enduit injecté, deux pièces, 80 x 41 x 83 mm
level of detail
Longueur
80 mm
Largeur
41 mm
Hauteur
83 mm
DIN EN conduit Ø
32 mm
Nombre de pièces
2
Surface visible Ø
35 mm
Poids net
25.000 g
Volume
0.266 l
EAN-Code
4013456350212
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
fehlt
ETIM 40
EC001796
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés