??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1202-29 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
Bill of material
1202-29
Art. No.
1202-29
Type
Conc. const. wall and ceil. trans. 30°, for M32 conduit, with plaster skin, 2-part, 80 x 41 x 83 mm
Level of Details
Length
80 mm
Width
41 mm
Height
83 mm
DIN EN conduit Ø
32 mm
Number of parts
2
Visible area Ø
35 mm
Individual net weight
25.000 g
Single volume
0.266 l
EAN-Code
4013456350212
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 32 mm, Ortbeton (1202-29) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 32 mm, Länge x Breite x Höhe: 80 x 41 x 83 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 35 mm Hersteller/Typ Kaiser Art.-Nr. 1202-29
ETIM 40
EC001796
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)