??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Stückliste
1202-29
Art.-Nr.
1202-29
Bezeichnung
Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°, für M32 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, 80 x 41 x 83 mm
Detaillierungsgrad
Länge
80 mm
Breite
41 mm
Höhe
83 mm
DIN EN Rohr Ø
32 mm
Anzahl Teile
2
Sichtbare Fläche Ø
35 mm
Einzeln-Nettogewicht
25.000 g
Einzeln-Volumen
0.266 l
EAN-Code
4013456350212
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 32 mm, Ortbeton (1202-29) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 32 mm, Länge x Breite x Höhe: 80 x 41 x 83 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 35 mm Hersteller/Typ Kaiser Art.-Nr. 1202-29
ETIM 40
EC001796
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen