??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1202-04 - Tasselli di raccordo 30°
Lista materiale
1202-04
Art. No.
1202-04
Designazione
Tasselli di raccordo 30°, per tubi M20, intonacati, 2 pezzi, 70 x 30 x 77 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
70 mm
Larghezza
30 mm
Altezza
77 mm
DIN EN conduit Ø
20 mm
Numero di viti
2
Visible area Ø
23 mm
Peso netto individuale
17.600 g
Singolo volume
0.165 l
EAN-Code
4013456350007
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Wall and ceiling transition 30° for conduits diameter 20 mm, on-site mixed concrete (1202-04), plastic, halogen-free, fire-resistance 650°C, for connecting installation conduits or as a wall or ceiling exit, for fixing nails on on-site mixed concrete formwork, with support element attachment Diameter 20 mm for fitting to the opposing formwork, to the formwork side, sealed with plaster skin, 2-part, for DIN EN conduits diameter 20 mm, Length x Width x Height: 70 x 30 x 77 mm, visible surface after striking of formwork Ø 23 mm Kaiser Art. No.: 1202-04
ETIM 40
EC001796
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD