??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1202-04 - Montage en béton Tube coudé 30°
Nomenclature
1202-04
No art.
1202-04
Désignation
Montage en béton Tube coudé 30°, pour des tuyaux M20 avec enduit injecté, deux pièces, 70 x 30 x 77 mm
level of detail
Longueur
70 mm
Largeur
30 mm
Hauteur
77 mm
DIN EN conduit Ø
20 mm
Nombre de pièces
2
Surface visible Ø
23 mm
Poids net
17.600 g
Volume
0.165 l
EAN-Code
4013456350007
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Wall and ceiling transition 30° for conduits diameter 20 mm, on-site mixed concrete (1202-04), plastic, halogen-free, fire-resistance 650°C, for connecting installation conduits or as a wall or ceiling exit, for fixing nails on on-site mixed concrete formwork, with support element attachment Diameter 20 mm for fitting to the opposing formwork, to the formwork side, sealed with plaster skin, 2-part, for DIN EN conduits diameter 20 mm, Length x Width x Height: 70 x 30 x 77 mm, visible surface after striking of formwork Ø 23 mm Kaiser Art. No.: 1202-04
ETIM 40
EC001796
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés