??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Stückliste
1202-04
Art.-Nr.
1202-04
Bezeichnung
Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°, für M20 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, 70 x 30 x 77 mm
Detaillierungsgrad
Länge
70 mm
Breite
30 mm
Höhe
77 mm
DIN EN Rohr Ø
20 mm
Anzahl Teile
2
Sichtbare Fläche Ø
23 mm
Einzeln-Nettogewicht
17.600 g
Einzeln-Volumen
0.165 l
EAN-Code
4013456350007
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 20 mm, Ortbeton (1202-04) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm, Länge x Breite x Höhe: 70 x 30 x 77 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 23 mm Kaiser Artikel-Nr. 1202-04
ETIM 40
EC001796
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen