??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1201772 - GLM 5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1201772
Artikelnummer des Herstellers
1201772
Kurzbeschreibung
Mutter
Langbeschreibung
Mutter, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
GLM 5
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918017491
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
9.900 mm
Höhe
4 mm
Ausführung
Slide nut
GTIN
4017918017491
Herstellerproduktbezeichnung
Mutter
Herstellerproduktbeschreibung
Gleitmutter, für Tragschiene NS 35/15-AL, mit M5-Gewinde, zur Befestigung von Geräten, Material: Stahl
Herstellerprodukttyp
GLM 5
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
73181575
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft