??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1201769 - GLM 4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1201769
Artikelnummer des Herstellers
1201769
Kurzbeschreibung
Mutter
Langbeschreibung
Mutter, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
GLM 4
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918017484
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
9.900 mm
Höhe
4.950 mm
Tiefe
0 mm
Ausführung
Slide nut
GTIN
4017918017484
Herstellerproduktbezeichnung
Mutter
Herstellerproduktbeschreibung
Gleitmutter, für Tragschiene NS 35/15-AL, mit M4-Gewinde, zur Befestigung von Geräten, Material: Stahl
Herstellerprodukttyp
GLM 4
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
73181639
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft