??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1201565 - UKT-NS 35 PAAR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1201565
Product number of the Manufacturer
1201565
Description short
Porte-profilé double
Description long
Support double rabattable, pour monter deux profilés NS 35/7,5 au-dessus l'un de l'autre. Si le profilé supérieur est utilisé comme barre collectrice PE, une connexion supplémentaire PE devra être établie avec la barre inférieure. La livraison est effectuée par paire
Manufacturer Type Description
UKT-NS 35 PAAR
Preview
GTIN-Code
4017918017385
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Product status
abgekündigt
Largeur
45.400 mm
hauteur
127.500 mm
profondeur
0 mm
type
Porte-profilé double
GTIN
4017918017385
Manufacturer product designation
Porte-profilé double
Manufacturer product description
Support double rabattable, pour monter deux profilés NS 35/7,5 au-dessus l'un de l'autre. Si le profilé supérieur est utilisé comme barre collectrice PE, une connexion supplémentaire PE devra être établie avec la barre inférieure. La livraison est effectuée par paire
Product type
UKT-NS 35 PAAR
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85389099
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés