??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1201565 - UKT-NS 35 PAAR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1201565
Artikelnummer des Herstellers
1201565
Kurzbeschreibung
Doppelschienenträger
Langbeschreibung
Doppelumklappträger, zur Montage von zwei NS 35/7,5-Tragschienen übereinander. Wird die obere Tragschiene als PE-Sammelschiene benutzt, so muss zusätzlich eine PE-Leitungsverbindung zur unteren Schiene hergestellt werden. Lieferung erfolgt paarweise
Herstellertypbezeichnung
UKT-NS 35 PAAR
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918017385
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Produktstatus
abgekündigt
Breite
45.400 mm
Höhe
127.500 mm
Tiefe
0 mm
Ausführung
Doppelschienenträger
GTIN
4017918017385
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelschienenträger
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelumklappträger, zur Montage von zwei NS 35/7,5-Tragschienen übereinander. Wird die obere Tragschiene als PE-Sammelschiene benutzt, so muss zusätzlich eine PE-Leitungsverbindung zur unteren Schiene hergestellt werden. Lieferung erfolgt paarweise
Herstellerprodukttyp
UKT-NS 35 PAAR
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen