??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1200-OF
Bill of material
1200-OF
Part Number
1200-OF
Description
Auto Transformer, 2000VA, 230V to 115V, 115V to 230V
Power
2000 VA
Input
230V or 115V V
Output
115V or 230V V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz Hz
Weight
25 lbs (11.34 kg)
Length
5.25 in. (133.4 mm)
Height
4.37 in. (111 mm)
Width
6.5 in. (165.1 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей