1200 12.005
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1200.prj},{NB=1200 12.005},{J21=1200 12.005},{A21=12},{A3=1.000},{A8=7.000},{B1=11},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9.000},{D7=0.048},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9012000120050},{ID12100=0},{A6=10.920},{B4=2.000},{B8=MIN},{C14=1},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=4},{D3=15},{D4=140.700},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER KI},{J22=PM HSS-E TICN MA-GBO M,KI DIN374 HR-15°},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00902115},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012000120050.dxf},{ID10003=9012000120050.stp},{ID10004=9012000120050_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1200 - DIN 374 C GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1200 12.005
Identifizierende Bestellnummer
1200 12.005
1200 12.005
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER KI
Produktbezeichnung
PM HSS-E TICN MA-GBO M,KI DIN374 HR-15°
PM HSS-E TICN MA-GBO M,KI DIN374 HR-15°
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 374
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
Nutzlänge
40
40
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.000
9.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.048
0.048
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TICN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902115
ZYL00902115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型