??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1200-68
Bill of material
1200-68
Art. No.
1200-68
EAN-Code
4013456591714
Designation
Betonbau Einbaugehäuse 3D-Betondruck, Einbauöffnung für Ø 68 mm Hohlwanddosen, kombinierbar, 100 mm x 100 mm x 87 mm
Level of Details
Infotext
Einbaugehäuse zur Aufnahme von Geräte- und Geräteverbindungsdosen im Betonbau 3D-Druckverfahren
ETIM Klasse
EC002601
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Montageart
Betonbau
Form
quadratisch
Bauform
sonstige
Ausführung
Einzel
Mit drehbarem Ring
false
Koppelbar
true
Bestückung
ohne
Durchmesser
68 mm
Länge
100 mm
Breite
100 mm
Tiefe
87 - 87 mm
Innentiefe
- mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
Befestigung der Geräte
schrauben
Mit Schrauben
false
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
Für Rohrdurchmesser
-
Geeignet für Kabeldurchmesser
- mm
Rohrarretierung
-
Rohrverriegelung optional
-
Einführung von hinten
true
Anzahl der Einführungen
-
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
false
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
grau
Schutzart (IP)
-
Schutzart (NEMA)
-
Ausführung Deckel
ohne
Transparenter Deckel
false
Deckelbefestigung
-
Plombierbar
false
Funktionserhalt
ohne
Mit Abschirmung
false
Luftdicht
-
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
Polzahl der Klemme
-
Klemme lagefixiert
-
Leuchtenhakenbefestigung
-
Stutzen
-
Spezielle Anwendung
sonstige
Mit Trennwand
false
Konform BS 4662
-
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели