您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1200-07
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD模型選擇
{kaiser/betonbau/1200_07.prj},{NB=1200-07(2)},{CNSORDERNO=1200-07},{CNSEAN=4013456588301},{BZ=Betonbau, Adapter-Schrägstützenaufnahme für RÜDE Montagedübel Z, schwarz für System-Haftmagnet, Tiefe 31 mm},{LOD=2},{INFOTEXT=},{ECCLASS=EC003220},{ECNAME=},{EF001139=sonstige},{EF005483=-},{EF005977=-},{EF010610=-},{EF000167=-},{EF010611=sonstige},{EF010612=false}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1200-07 - System magnet adapter for the inclined support fixing
Bill of material
1200-07
Art. No.
1200-07
EAN-Code
4013456588301
Designation
Betonbau, Adapter-Schrägstützenaufnahme für RÜDE Montagedübel Z, schwarz für System-Haftmagnet, Tiefe 31 mm
Level of Details
300
200
300
200
Infotext
ETIM Klasse
EC003220
Klassenname
Typ
sonstige
Länge
-
mm
Max. Belastung
-
kg
Abstand Fassade zu Stützpfeiler
-
mm
Gewicht
-
kg
Art der Anpassbarkeit
sonstige
Mit Fingerschutz
false
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型