??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1200-00 - Montage en béton boîte d'encastrement
Nomenclature
1200-00
Numéro d'article
1200-00
LOD Level
Profondeur
55 mm
Screw spacing
83 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Nombre de pièces
2
Poids net
52.2 g
Volume
0.702 L
EAN-Code
4013456330009
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
One-gang box for Italian and American accessories for 3 modules in monoblock design (single row) Installation opening 60 x 90 mm Depth 55 mm Screw spacing 83 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm: 8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés