??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1200-00 - Betonbau Gerätedose
Stückliste
1200-00
Bestellnummer
1200-00
LOD Level
Tiefe
55 mm
Schraubabstand
83 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
52.2 g
Einzeln-Volumen
0.702 L
EAN-Code
4013456330009
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Gerätedose für italienische und amerikanische Geräteeinsätze für 3 Module in Monoblock-Bauweise (einreihig) Einbauöffnung 60 x 90 mm Tiefe 55 mm Schraubabstand 83 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm: 8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen