??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
120 Linkable - regulation manifold
Bill of material
39cr120an
-
A
200 mm
VERSION
Linkable
SYSTEM
MAXFLOW
120 l/min
W
37 kg
B
155 mm
D
129 mm
Ø
150.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)