??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
120 Linkable - hydraulikverteiler
Stückliste
39cr120an
-
A
200 mm
VERSION
Linkable
SYSTEM
MAXFLOW
120 l/min
W
37 kg
B
155 mm
D
129 mm
Ø
150.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen