??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
120 Linkable - groupe pour le réglage
Nomenclature
39cr120an
-
A
200 mm
VERSION
Linkable
SYSTEM
MAXFLOW
120 l/min
W
37 kg
B
155 mm
D
129 mm
Ø
150.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés