??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
12 mm shaft – 10 mm offset
Stückliste
B12042
Part no.
B12042
Material
Al-Blech
Ausführung
Central
Weight
0.135 kg
Max op. angle pos. 1
135 °
Max op. angle pos. 2
120 °
Max op. angle pos. 3
N/A °
Max op. angle pos. 4
45 °
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen