??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
12 mm shaft – 0 mm offset
Lista materiałowa
B1213
Part no.
B1213
Material
Aluminum
Wersja
H
Weight
0.163 kg
Max op. angle pos. 1
135 °
Max op. angle pos. 2
115 °
Max op. angle pos. 3
N/A
Max op. angle pos. 4
45 °
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD