카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
B12012
Pneumax
Automotive
Clamping units
C1 series
Clamping unit arms
12mm_square_d25mm
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automotive/clamping/serie_c1/clamping_arm/12mm_quadro_d25mm/b12_0mm_offset_size_25.prj},{NB=B12012},{M=Aluminum},{V=Central},{W=0.127},{MAP1=135},{MAP2=105},{MAP3=135},{MAP4=90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
12 mm shaft – 0 mm offset
Bill of material
B12012
Part no.
B12012
Material
Aluminum
Version
Central
Weight
0.127
kg
Max op. angle pos. 1
135
°
Max op. angle pos. 2
105
°
Max op. angle pos. 3
135
°
Max op. angle pos. 4
90
°
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성