30L050F-4225X281-1BF
Bando
Synchronized Pulley
Bushing type
L type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/bushing_type/l_type/12_7mm_asmtab.prj},{NB=30L050F-4225X281-1BF},{VER=L050},{N=30},{DP=90.96},{DO=90.20},{SHAPE1=1-1B},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{MODELNO=4225},{MAXBORE=28},{W=19},{WA=14},{S=2.5},{DB=63},{L=25},{S1=6.0},{S2=0},{S3=0},{H=0},{MASS=0.84},{FLNO=F9980},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{IDNR=},{RN=10},{PPATH=l_type_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
12.7mm
Bill of material
30L050F-4225X281-1BF
No. of teeth
30
30
dp
90.96
90.96
mm
do
90.20
90.20
mm
Shape
1-1BF
1-1BF
Flange
with Flange
without Flange
with Flange
without Flange
Material of pulley
Carbon steel
Carbon steel
TL Bushing: Model No.
4225
4225
TL Bushing: Max bore
28
28
mm
W
19
mm
WA
14
14
mm
S
2.5
2.5
mm
db
63
63
mm
l
25
25
mm
S1
6.0
6.0
mm
H
0
0
mm
Mass (Rough estimate)
0.84
0.84
kg
Flange No.
F9980
F9980
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성