??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.7 - Cam stroke plates with rollers / vertical
Bill of material
16852
Code-No.
Material
ALPHA
40 °
Vertical travel by stroke
Press force max. (to)
Over roll force max. (to)
L
185 mm
B
mm
L1
15 mm
L2
120 mm
+0.05
60 mm
L4
50 mm
B1
mm
S1
40 mm
B2
mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
Rollers
mm
Weight
kg
Customs tariff number
84669400
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей