??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1197651 - SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1197651
Product number of the Manufacturer
1197651
Description short
Capot de raccordement
Description long
Capot de raccordement, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 3, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort Push-in enfichable 180°, blindage: non
Manufacturer Type Description
SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD
Preview
GTIN-Code
4063151257859
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
23
Indice de protection IP
IP67
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
80 °C
poids net
0.072 kg
section minimum de conducteur
0.200 mm^2
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
raccordement pour détecteur NPN
Yes
type de circuit de départ pour les actionneurs et détecteurs
M8
tension d'emploi maximum
24 V
courant de commutation maximum par signal d'entrée/sortie
8 A
courant sommé maximum
8 A
Number of channels per slots
1
Number of sensor/actuator slots
4
avec affichage LED
No
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
number of poles sensor/actuator slots
3
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
not relevant
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
not relevant
tension d'emploi minimum
24 V
Connection of the master cable
Plug-in push-in spring-cage connection
GTIN
4063151257859
Manufacturer product designation
Capot de raccordement
Manufacturer product description
Capot de raccordement, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 3, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort Push-in enfichable 180°, blindage: non
Product type
SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés