??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1197651 - SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1197651
Artikelnummer des Herstellers
1197651
Kurzbeschreibung
Anschlusshaube
Langbeschreibung
Anschlusshaube, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 3, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein
Herstellertypbezeichnung
SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151257859
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
23
Schutzart (IP)
IP67
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
80 °C
Nettogewicht
0.072 kg
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Ja
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M8
max. Betriebsspannung
24 V
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
8 A
max. Summenstrom
8 A
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
1
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
3
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Betriebsspannung
24 V
Anschluss der Stammleitung
Plug-in push-in spring-cage connection
GTIN
4063151257859
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlusshaube
Herstellerproduktbeschreibung
Anschlusshaube, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 3, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein
Herstellerprodukttyp
SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen